Publique sus productos
dassoXTR Classic Espresso Boardwalk 2x6 Boardwalk Fused Bamboo Decking Plank
dassoXTR Classic Espresso Boardwalk 2x6 Boardwalk Fused Bamboo Decking Plank
dassoXTR Classic Espresso Boardwalk 2x6 Boardwalk Fused Bamboo Decking Plank
dassoXTR Classic Espresso Boardwalk 2x6 Boardwalk Fused Bamboo Decking Plank
dassoXTR Classic Espresso Boardwalk 2x6 Boardwalk Fused Bamboo Decking Plank

    dassoXTR Classic Espresso Boardwalk 2x6 Boardwalk Fused Bamboo Decking Plank

    Traducido por Google,
    Los paseos marítimos, los muelles, los muelles y los puertos deportivos son solo otra forma de plataforma de cubierta. Sin embargo, están destinados a una función comercial de servicio pesado más robusta que las cubiertas residenciales. El paseo marítimo, tal como lo conocemos, podría tener un ancho de 30 pies con una tienda en un lado y una pasarela en los otros. Los tablones Boardwalk de dassoXTR se han utilizado y probado en pasarelas de todo el mundo. Los tablones son dimensionalmente estables y no se hincharán ni combarán con el agua del océano o la alta humedad. Incluso después de un huracán, pueden recuperar los tablones pesados y volver a colocarlos en las pasarelas. Con esto en mente, creamos los tablones para terrazas Boardwalk para poder soportar el peso de los vehículos de mantenimiento. Luz de 12” entre centros para pilares previstos para vehículos y luz máx. 36” para muelle de tráfico peatonal general. Para obtener más información sobre la tensión última, el MOR y el MOE, consulte dassoXTR frente a otros materiales para cubiertas y las hojas de datos técnicos (TDS) del producto. Además, consulte nuestra Galería de proyectos para ver algunos de los mega proyectos de paseos que utilizan dassoXTR Fused Bamboo alrededor de su vía fluvial escénica.
    Especificaciones
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Size: 1-1/2+" X 5-3/8" X 6'
      Construction: Strand
      Joinery: End matched, square sides
      Face/bottom milling: One side reeded face, 3mm ridges
      Lin. ft. Per Pieces: 6.00
      Lin. ft. Per Pallet: 576.00
      Sq.ft. per Bundle: 2.7
      Sq.ft. Coverage/Bdl: 2.78
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Type(s) of installation: Face screws (Countersink with plugs available)
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaXTR-DK40-G0-PP-Bamboo-Boardwalk-Composite
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de productosdassoXTR Fused Bamboo Docks, Marinas and Boardwalks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.57
    • Ancho (pulgadas)5.39
    • Profundidad (pulgadas)72
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)24.06
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBamboo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes