Publique sus productos
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)
dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)

    dassoXTR Classic Espresso Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1 - Starter & End Plank)

    Traducido por Google,
    dassoXTR Fused Bamboo Deck es la opción superior para aplicaciones de cubiertas de bambú y se ha utilizado en todo el mundo en muchos proyectos comerciales y residenciales. Nuestras cubiertas de bambú incorporan el proceso de fusión patentado de dasso y tienen clasificación Clase A, cumplen con WUI, son dimensionalmente estables, no se deforman ni se doblan, no contienen VOC, no se filtran y se instalan un 30 % más rápido. Todos nuestros tablones de cubierta de bambú tienen un extremo preciso para unir los tablones a la perfección. Los tablones de la plataforma vienen en 2 perfiles diferentes llamados G2 Deck Plank (XTR-DK20-G2-PP y EPC-DK20-G2-PP) y G1 Starter/End Plank (XTR-DK20-G1-PP y EPC-DK20-G1- PÁGINAS). También están disponibles en dos colores. El tablón para terraza G2 tiene 2 ranuras, una en cada uno de los lados largos del tablón para sujetar el sujetador. Los espacios entre filas difieren según el sujetador. La mayoría de los sujetadores instalados de arriba hacia abajo dejarán un espacio de 7/32”, esto se debe a que el espacio es necesario para permitir que el destornillador alcance la cabeza del tornillo. El tablón G1 está diseñado para tablones iniciales y finales. Tiene ranura en un lado y enrasado en el otro lado largo. El tablón G1 también se puede usar en el escalón de la escalera. Dos tablones suelen formar un escalón y 2 tablones también forman un elevador. dassoXTR Fused Bamboo Decking es un sistema de diseño modular para instalar juntos sin problemas.
    Especificaciones
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Size: 3/4+" X 5-3/8" X 6'
      Construction: Strand
      Joinery: End matched, one side length grooved
      Face/bottom milling: One side reeded face, 3mm ridges
      Lin. ft. Per Bundle: 18.00
      Lin. ft. Per Pallet: 1152.00
      Sq.ft. per Bundle: 8.10
      Sq.ft. Coverage/Bdl: 8.327
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Type(s) of installation: Hidden clips and Face Screw (Countersink plugs available)
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaXTR-DK20-G1-PP-Bamboo-Deck-Composite
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de productosdassoXTR Fused Bamboo Decking
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)0.79
    • Ancho (pulgadas)5.39
    • Profundidad (pulgadas)72
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)13.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBamboo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes