Publique sus productos
EcoTimber Dasso Middle transverse plate 154mm
EcoTimber Dasso Middle transverse plate 154mm

    EcoTimber Dasso Middle transverse plate 154mm

    Traducido por Google,

    El piso de bambú EcoTimber está hecho de tres capas de bambú sólido, que es un procedimiento de producción tradicional y clásico. Combina tiras de bambú con pegamento para crear una estructura horizontal y vertical que muestra una estructura bastante rústica del material de bambú, las capas en la estructura de la capa intermedia se cruzan para alcanzar una alta estabilidad, el elegante piso de bambú se puede teñir en el color deseado.

    Especificaciones
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:1960mm*154mm*15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBHC-BVC-middle-transverse-plate
    • Familia de productoEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • Grupo de productosEcoTimber dasso Middle transverse plate
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-08-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía