Publique sus productos
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 100mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 100mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 100mm

    dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 100mm

    Traducido por Google,

    La madera y paneles dassoXTR Epic Cognac es un producto de bambú de alta calidad que ofrece durabilidad y rendimiento excepcionales para una variedad de aplicaciones. Es especialmente adecuado para fabricar muebles de exterior que puedan mantener su belleza duradera durante muchos años. Además, está disponible en una variedad de tamaños para adaptarse a los diferentes requisitos del proyecto.

    Especificaciones
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:3050mm*100mm*20/30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELF-100-PSS-Bamboo-Fence
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Grupo de productosdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Fence
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)3050
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Fences and Gates

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía