Publique sus productos
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm

    EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm

    Traducido por Google,
    Los pisos de bambú Ecosolid ofrecen un estilo único para su hogar, oficina o espacio comercial. El proceso patentado a nivel mundial es revolucionario. Este método utiliza toda la pieza de bambú que en el proceso se aplana y crea una apariencia interesante y se siente como el bosque de bambú en sí. El resultado final es un piso que es extremadamente duradero debido a que se conserva la capa exterior de la piel del bambú, que es la parte más dura del bambú.
    Especificaciones
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:1210mm*97/125mm*18mm、1210/970mm*97mm*15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaES-FOR-bamboo-flooring
    • Familia de productoEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • Grupo de productosdasso EcoSolid Flooring for Interior Use
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-08-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía