Publique sus productos
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm

    dassoXTR Unfinished Lumber 625mm

    Traducido por Google,
    Las maderas y paneles dassoXTR deben considerarse como madera sin terminar; es S2S+RE2 (es necesario cepillar los lados). El material no está imprimado previamente, por lo que el usuario puede terminarlo como desee. Tanto las maderas como los paneles vienen sobredimensionados para recortar en dos espesores diferentes: 20 mm y 40 mm. Los paneles de bambú dassoXTR son ideales para crear muebles de exterior para años de belleza duradera.
    Especificaciones
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*625mm*20/40mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:46.5 Sq.m.Per Pallet: 837 Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaXL20-152-6FT-UAC-Bamboo-Lumber
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de productosdassoXTR Fused Bamboo Lumber
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)625
    • Profundidad (mm)1860
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)27.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Lumber

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía