Publique sus productos
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    Traducido por Google,
    El sofito, el zócalo de la plataforma y el revestimiento de madera dassoXTR están preimprimados y diseñados específicamente para uso en interiores y exteriores sin lixiviación y sin VOC. Todo el bambú fundido tiene clasificación de resistencia al fuego Clase A. El sofito de bambú fusionado dassoXTR, los zócalos de terrazas y los revestimientos de madera son ideales para crear un entorno de belleza duradero y elegante.
    Especificaciones
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaXSO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de productosdassoXTR Fused Bamboo Ceiling
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)1850
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)2.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía