Publique sus productos
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout
    Deante

    Gerbera, Kitchen tap with pull-out spout

    Traducido por Google,
    El grifo de cocina funcional fue diseñado para una alta usabilidad y apariencia estética. El diseño elegante hace que se adapte a lo moderno, pero también a lo escandinavo o más tradicional. La batería del fregadero tiene un aireador que reduce la vida útil del agua, lo cual es muy importante cuando se discapacitan los platos. Además, el chorro aireado es más suave. Además, el teléfono se puede colocar en un cable largo y flexible, lo que facilita el enjuague de elementos grandes y anodinos, por ejemplo, láminas de metal de un horno o estantes de la nevera.
    Especificaciones
    • MIXER
      Finish: chrome
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Total mixer height [mm]: 477
      Flow class [l/min]: Z ≤ 9 (4 - 9)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 25 mm
      SPOUTS
      Spout type: swivel, elastic
      Mixer spout range [mm]: 212
      Material: stainless steel, ZnAl
      AERATORS
      Aerator type: honeycomb
      Aerator size: M18
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBGB_072M
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosFausets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania