Publique sus productos
Eridan, Granite sink, 1-bowl
Eridan, Granite sink, 1-bowl
    Deante

    Eridan, Granite sink, 1-bowl

    Traducido por Google,
    El fregadero de granito Deante está hecho de compuesto de granito natural de la más alta calidad. No en vano tiene una garantía del fabricante de 18 años. Se caracteriza por la resistencia al impacto, alta temperatura y escalas violentas, de acuerdo con la norma europea PN-EN 13310. La elegante superficie no se decolora y no pierde brillo. Perfectamente volado con tapas de madera y piedra. Un fregadero limpio de 1 cámara es una solución perfecta en cocinas pequeñas y casas tipo estudio con un anexo.
    Especificaciones
    • SINK
      Finish: metallic grey
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: farmhouse
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 610
      Length [mm]: 600
      Height [mm]: 214
      Bowl depth [mm]: 200
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 1
      Number of pre-drilled holes: 2
      WASTE KIT
      Finish: steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      Telescopic siphon: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZQE_S10K
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosSinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

    Disponibilidad en regiones

    Europa