Publique sus productos
Silia, Shelf wall-mounted
Deante

Silia, Shelf wall-mounted

Traducido por Google,
Un estante para cosméticos es muy útil en cada baño, ducha, bañera y lavabo. La estantería Deante es muy práctica. Gracias a la estructura calada, drena eficientemente el agua y la limpieza se reduce a pasar un paño o enjuagar con agua corriente. El material utilizado para la producción es rígido y sólido, y su acabado armoniza bien con otros elementos de decoración del baño. El producto se monta en la pared, lo que brinda excelentes opciones de disposición y espacio adicional.
Especificaciones
  • Finish:  gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  436
    Depth [mm]:  124
    Mounting kit included:  Yes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaADI_Z511
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

Disponibilidad en regiones

Europa