Publique sus productos
Arnika, Bath mixer, freestanding with shower set
Arnika, Bath mixer, freestanding with shower set
    Deante

    Arnika, Bath mixer, freestanding with shower set

    Traducido por Google,
    El grifo para bañera combina estética y funcionalidad. Las formas clásicas se encuentran muy bien tanto en baños pequeños como en salones de baño grandes. Se fabricó un cuerpo macizo de latón de la más alta calidad y con un acabado elegante. Es fácil de limpiar y evita la deposición excesiva de piedras. El grifo de la bañera también está equipado con aireador. El dispositivo rompe las gotas y la aireación de un arroyo. Gracias a esto, el agua es más blanda.
    Especificaciones
    • MIXER
      Finish: gold
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: floor
      Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
      Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
      Check valves: yes
      Additional features: adjustable shower head angle
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
      SPOUTS
      Spout type: still
      Material: brass
      FUNCTION SWITCH
      Switch type: ceramic mechanical
      AERATORS
      Aerator type: coin-slot
      Aerator size: M24
      HOSES
      Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Anti-twist: 1
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 3
      Anti-calc: yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBQA_Z17M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFausets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño