Publique sus productos
Silia, Toilet paper stand 3-function
Deante

Silia, Toilet paper stand 3-function

Traducido por Google,
Un soporte de papel es un elemento indispensable de un equipamiento de aseo o baño. Está fabricado en latón y acero inoxidable, lo que asegura su estructura sólida y duradera. Las líneas clásicas y el carácter minimalista lo convierten en la combinación perfecta para interiores modernos y minimalistas. Gracias a las boquillas espaciadas uniformemente, el bañista tiene la libertad de elegir entre tres modos de funcionamiento. La transmisión estándar es Rainfall, pero también puede cambiar a otros modos. Esto, a su vez, se traduce en un menor consumo de agua con la misma comodidad para el usuario.
Especificaciones
  • Finish:  gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass, glass
    Height [mm]:  600
    Width [mm]:  312
    Depth [mm]:  150
    Multifunctional product:  Yes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaADI_Z732
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

Disponibilidad en regiones

Europa