Publique sus productos
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
Mokko, Toilet paper stand, with shelf
    Deante

    Mokko, Toilet paper stand, with shelf

    Traducido por Google,
    El soporte para cepillos, cosméticos o cubiertos te permite mantenerlo en tu baño o en la cocina. Los objetos húmedos colocados verticalmente tienen la posibilidad de dispersarse y ocupan menos espacio. No se distribuyen en nitidez y no amenazan con un golpe accidental de un estante plano. El escurridor pensativo se puede vaciar fácilmente, pero también se puede limpiar. El stand tiene dos partes con una altura variada. Está cuidadosamente fabricado en acero y se presenta mejor con otros accesorios de la serie. El conjunto está coronado por un ingenioso estante, que te da la oportunidad de posponer tu teléfono o tus gafas.
    Especificaciones
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  800
      Width [mm]:  305
      Depth [mm]:  160
      Multifunctional product:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaADM_N242
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario

    Disponibilidad en regiones

    Europa