Publique sus productos
Mokko, Floor-standing hanger, double
Mokko, Floor-standing hanger, double
Mokko, Floor-standing hanger, double
    Deante

    Mokko, Floor-standing hanger, double

    Traducido por Google,
    Un colgador de suelo portátil combina un aspecto bonito y una gran funcionalidad. El clásico diseño rectangular da la impresión de solidez y el cuidado acabado queda genial con el resto de elementos de la decoración. Puede servir como toallero de baño, pero nada impide que cuelgues tu ropa en el dormitorio. Se puede configurar libremente según las necesidades actuales. El elemento tiene dos asas.
    Especificaciones
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  800
      Width [mm]:  400
      Depth [mm]:  200
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaADM_N622
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario