Publique sus productos
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided
    Deante

    Round, Cosmetic mirror on extension arm - two-sided

    Traducido por Google,
    El espejo cosmético debe estar en todos los baños. Sirve no solo para maquillarse o afeitarse. Puede ampliar el espacio ópticamente pequeño y también dar el interior del personaje. El acabado universal lo hace ideal para componer con elementos de madera, piedra o metal. El espejo tiene un brazo móvil con tres bisagras. Gracias a esto, obtienes posibilidades casi ilimitadas para la necesidad de configurar los mosaicos. Modelo rotativo de doble cara.
    Especificaciones
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass, glass
      Height [mm]:  282
      Width [mm]:  232
      Depth [mm]:  31
      Mounting kit included:  Yes
      Multifunctional product:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaADR_0811
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño