Publique sus productos
Round, Toilet paper stand - 3-function
Round, Toilet paper stand - 3-function
Round, Toilet paper stand - 3-function
    Deante

    Round, Toilet paper stand - 3-function

    Traducido por Google,
    El soporte para cepillos, cosméticos o cubiertos te permite mantenerlo en tu baño o en la cocina. Los objetos húmedos colocados verticalmente tienen la posibilidad de dispersarse y ocupan menos espacio. No se distribuyen en nitidez y no amenazan con un golpe accidental de un estante plano. El escurridor pensativo se puede vaciar fácilmente, pero también se puede limpiar. El stand tiene dos partes con una altura variada. Está cuidadosamente fabricado en acero y se presenta mejor con otros accesorios de la serie. Un soporte tiene tres funciones: portapapeles y en un rollo de repuesto y un lugar para un cepillo para el inodoro. Gracias a esto, ahorrará espacio en la habitación y será más fácil limpiarse.
    Especificaciones
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  brass, stainless steel, glass
      Height [mm]:  527
      Width [mm]:  330
      Depth [mm]:  160
      Multifunctional product:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaADR_N732
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

    Disponibilidad en regiones

    Europa