Publique sus productos
Round, Toilet paper stand  - 3-function
Deante

Round, Toilet paper stand - 3-function

Traducido por Google,
El soporte para cepillos, cosméticos o cubiertos te permite mantenerlo en tu baño o en la cocina. Los objetos húmedos colocados verticalmente tienen la posibilidad de dispersarse y ocupan menos espacio. No se distribuyen en nitidez y no amenazan con un golpe accidental de un estante plano. El escurridor pensativo se puede vaciar fácilmente, pero también se puede limpiar. El stand tiene dos partes con una altura variada. Está cuidadosamente fabricado en acero y se presenta mejor con otros accesorios de la serie. Un soporte tiene tres funciones: portapapeles y en un rollo de repuesto y un lugar para un cepillo para el inodoro. Gracias a esto, ahorrará espacio en la habitación y será más fácil limpiarse.
Especificaciones
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  matte
    Material:  brass, stainless steel, glass
    Height [mm]:  527
    Width [mm]:  330
    Depth [mm]:  160
    Multifunctional product:  Yes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaADR_R732
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

Disponibilidad en regiones

Europa