Publique sus productos
Silia HEXA, Washbasin tap, with rectangular spout
Silia HEXA, Washbasin tap, with rectangular spout
    Deante

    Silia HEXA, Washbasin tap, with rectangular spout

    Traducido por Google,
    Forma noble y simplicidad atemporal, Revestimiento de oro cepillado innovador y de fácil mantenimiento, El mezclador está equipado con un aireador de chorro, El aireador móvil le permite dirigir el chorro de agua, Mangueras de conexión de 45 cm incluidas, El cuerpo del mezclador está hecho de latón de la más alta calidad, El manguito de montaje facilita la instalación del mezclador, Solo los mejores materiales, cuya calidad ha sido confirmada por pruebas de laboratorio, Clase de caudal Z (4-9 l/min) que permite reducir el consumo de agua, La palanca lateral facilita mantener limpio el caño, Agente de limpieza para grifos en todos los colores disponibles
    Especificaciones
    • Mixer: Finish: brushed gold Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 170 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Mixer spout range [mm]: 120 Material: brass Aerator: Aerator type: flat, swivel, honeycomb Aerator size: M24 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBHS_R24M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFausets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

    Disponibilidad en regiones

    Europa