Publique sus productos
Arnika, Bath mixer, 3-hole
Arnika, Bath mixer, 3-hole
Arnika, Bath mixer, 3-hole
Arnika, Bath mixer, 3-hole
Arnika, Bath mixer, 3-hole
Arnika, Bath mixer, 3-hole
    Deante

    Arnika, Bath mixer, 3-hole

    Traducido por Google,
    El grifo para bañera combina estética y funcionalidad. Las formas clásicas se encuentran muy bien tanto en baños pequeños como en salones de baño grandes. Se fabricó un cuerpo macizo de latón de la más alta calidad y con un acabado elegante. Es fácil de limpiar y evita la deposición excesiva de piedras. El grifo de la bañera también está equipado con aireador. El dispositivo rompe las gotas y la aireación de un arroyo. Gracias a esto, el agua es más blanda.
    Especificaciones
    • MIXER
      Finish: gold
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
      SPOUTS
      Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 146
      Material: brass
      FUNCTION SWITCH
      Switch type: ceramic mechanical
      AERATORS
      Aerator type: silicone
      Aerator size: M24
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Connection thread: 3/8''
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 3
      Anti-calc: yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBQA_Z13M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFausets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText