Publique sus productos
Arnika, Washbasin tap, tall
Deante

Arnika, Washbasin tap, tall

Traducido por Google,
El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. La batería no tiene la clásica palanca porque se enciende y se apaga. El sensor incorporado detecta el movimiento de la mano debajo del caño y reacciona a su presencia. Funcionará tanto en lugares públicos como en baños privados, donde los residentes cuidan la ecología y ahorran agua y dinero. Este modelo sin ajuste de temperatura. Fuente de alimentación 230/6V.
Especificaciones
  • MIXER
    Finish: chrome
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
    SPOUTS
    Spout type: still
    Mixer spout range [mm]: 170
    Material: brass
    AERATORS
    Aerator type: silicone
    Aerator size: M22
    CONNECTING HOSES
    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBQA_020N
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosFausets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño