Publique sus productos
Arnika, Washbasin tap, tall
Arnika, Washbasin tap, tall
Arnika, Washbasin tap, tall
Arnika, Washbasin tap, tall
    Deante

    Arnika, Washbasin tap, tall

    Traducido por Google,
    El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. La batería no tiene la clásica palanca porque se enciende y se apaga. El sensor incorporado detecta el movimiento de la mano debajo del caño y reacciona a su presencia. Funcionará tanto en lugares públicos como en baños privados, donde los residentes cuidan la ecología y ahorran agua y dinero. Este modelo sin ajuste de temperatura. Fuente de alimentación 230/6V.
    Especificaciones
    • MIXER
      Finish: titanium
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
      SPOUTS
      Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 170
      Material: brass
      AERATORS
      Aerator type: silicone
      Aerator size: M22
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M10

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBQA_D20N
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFausets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño