Publique sus productos
Blur, Washbasin tap
Blur, Washbasin tap
Blur, Washbasin tap
Blur, Washbasin tap
    Deante

    Blur, Washbasin tap

    Traducido por Google,
    El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. Este es un modelo alto.
    Especificaciones
    • MIXER
      Finish: chrome
      Material: brass
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 26 mm
      SPOUT
      Mixer spout range [mm]: 117
      AERATOR
      Aerator type: honeycomb
      Aerator size: M24
      CONNECTING HOSE
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M10

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBQL_020M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFausets
    • Día de publicación2024-10-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño