Publique sus productos
Blur, Shower mixer, wall-mounted
Deante

Blur, Shower mixer, wall-mounted

Traducido por Google,
El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. Este es un modelo alto.
Especificaciones
  • MIXER
    Finish: chrome
    Material: brass
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: wall-mounted
    Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
    Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 25 mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBQL_040M
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosFausets
  • Día de publicación2024-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño