Publique sus productos
Blur, Bidet tap
Deante

Blur, Bidet tap

Traducido por Google,
El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. Este es un modelo alto.
Especificaciones
  • MIXER
    Finish: nero
    Material: brass
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
    Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 26 mm
    AERATOR
    Aerator type: honeycomb
    Aerator size: M18
    CONNECTING HOSE
    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBQL_N30M
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosFausets
  • Día de publicación2024-10-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño