Publique sus productos
Temisto, Washbasin tap, tall
Deante

Temisto, Washbasin tap, tall

Traducido por Google,
El grifo para lavabo de baño Deante es una combinación de gran diseño y prácticas soluciones ecológicas. El cuerpo está fabricado de latón de alta calidad, lo que garantiza un uso sin problemas durante muchos años. Las líneas clásicas lo hacen muy compuesto por otros elementos de decoración en baños tradicionales y más modernistas. Este es un modelo alto.
Especificaciones
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 227 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
    • Spout range: 203 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBQT_M21K
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosFausets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)227
  • Profundidad (mm)203
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario