Publique sus productos
Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types
Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types
Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types
    Deante

    Corda, Kitchen tap, with elastic spout - 2 stream types

    Traducido por Google,
    El grifo de cocina funcional fue diseñado teniendo en cuenta la alta usabilidad y la apariencia estética. El diseño elegante lo hace encajar en interiores modernos, pero también escandinavos o más tradicionales. El grifo del fregadero tiene un aireador que reduce la vida útil del agua, lo cual es muy importante cuando se lava la vajilla a mano. Además, un chorro aireado es más suave. El pico es flexible, lo que facilita el enjuague de elementos grandes y de tamaño pequeño, por ejemplo, una bandeja de horno del horno o un estante del refrigerador. El grifo tiene un interruptor de flujo de agua de aireado a agua de lluvia.
    Especificaciones
    • MIXER
      Finish: steel
      Material: steel 304
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 25 mm
      SPOUT
      Spout type: elastic
      Material: silicone
      AERATOR
      Aerator type: honeycomb
      Aerator size: M15
      CONNECTING HOSE
      Length [mm]: 600
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
      HAND SHOWER
      Number of functions: 2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBRC_F72M
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de productosFausets
    • Día de publicación2024-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño