Publique sus productos
Concealed shower set with mixer BOX
Deante

Concealed shower set with mixer BOX

Traducido por Google,
El conjunto de ducha empotrado dispone de todas las piezas necesarias para un equipamiento de ducha. La alta calidad de los materiales usados, probados repetidamente en condiciones de laboratorio, garantiza la ausencia de problemas. El diseño moderno y el acabado elegante son llamativos, y el montaje oculto amplía ópticamente el espacio. La solución minimalista te hace ganar un lugar por ejemplo en un estante adicional para cosméticos o colgador. Como resultado, hará que toda una habitación sea más fácil y rápida.
Especificaciones
  • MIXER
    Mixer type: Concealed BOX, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2)
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    SPOUT
    Spout type: still
    Range of shower/ bath spout [mm]: 375
    SHOWER OVERHEAD
    Shape: square
    Material: steel 304
    Width [mm]: 300
    Length [mm]: 300
    thickness: 55
    Anti-calc: yes
    Number of functions: 1
    Stream type: rain
    Quick response time for turning the water on and off: yes
    HAND SHOWER
    Number of functions: 3
    Anti-calc: yes
    Stream type: rain, mist, mixed
    HOSE
    Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable
    Braid material: PVC
    Anti-twist: 1
    ANGLED HOSE CONNECTOR
    Connection type: for the hose with hand shower holder
    Shape: square
    Material: brass
    Connection thread: yes
    Concealed mounting: yes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBXYZNQAM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

Disponibilidad en regiones

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText