Publique sus productos
Correo, Stone shelf, for bathroom tower - modular system
Correo, Stone shelf, for bathroom tower - modular system
    Deante

    Correo, Stone shelf, for bathroom tower - modular system

    Traducido por Google,
    Estantería de piedra perfectamente bien en los baños decorados al estilo escandinavo, rústico o moderno. El uso de materiales como la piedra o la madera nos acerca a la naturaleza y le da a la estancia un aspecto acogedor. Además, esta materia prima es muy duradera y resistente a los arañazos, los productos químicos o la decoloración. También es fácil mantenerlo limpio. Estante diseñado para postes y Deante - soluciones de baño modulares. Es compatible con el resto de productos del sistema modular. Puede diseñar un baño de cualquier manera para conectar un aspecto hermoso y una alta usabilidad de los elementos individuales.
    Especificaciones
    • Finish:  white
      Surface type:  matte
      Width [mm]:  167
      Length [mm]:  367
      Height [mm]:  13
      Material:  lapitec
      Produced with Bio-care technology:  Yes
      hydrophobicity:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCBL_S20B
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)13
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario

    Disponibilidad en regiones

    Europa