Publique sus productos
Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1
Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1
Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1
    Deante

    Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1

    Traducido por Google,
    El WC WC con cubeta colgante fue diseñado para una alta estética de la habitación y facilidad de limpieza. La cerámica duradera de alta calidad no se rompe y no cambia de color incluso después de un uso prolongado, lo que ha sido confirmado por la investigación de Deante. Un color blanco clásico y universal del juego de inodoro le da elegancia a la habitación. Adaptado para instalaciones empotradas. Acabados elegantes, decorados con todos los baños. Este es un juego completo de 6 en 1, que incluye: freewe oculto, una taza de inodoro sin contacto, una tabla de caída silenciosa, un elegante botón de enjuague, una alfombra acolchada y tornillos de montaje.
    Especificaciones
    • CONCEALED TOILET FRAME
      Frame height adjustment [mm]: 200
      tank capacity [l]: 9
      Double flushing [I]: 3/6
      Designated for light casing: yes
      Designated for installation in front of the load-bearing wall: yes
      Connection valve G1/2": yes
      Silent flushing and filling: yes
      Mounting bolts spacing 180 mm and 230 mm: yes
      TOILET BOWL
      Finish: white
      Rim type: rimless
      Hidden mountings: yes
      TOILET SEAT
      Slow-close toilet seat: yes
      Slim toilet seat: yes
      Chrome hinges: yes
      Quick seat detachment: yes
      antibacterial: yes
      BUTTONS FOR FRAME
      Finish: nero
      Button type: duple
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCDEN6ZPW
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros