Publique sus productos
Tess, Ceramic washbasin, countertop
Tess, Ceramic washbasin, countertop
Tess, Ceramic washbasin, countertop
    Deante

    Tess, Ceramic washbasin, countertop

    Traducido por Google,
    El lavabo de cerámica Deante fue fabricado con material de alta calidad y en el proceso de producción pasó varias veces las estrictas pruebas de calidad. Gracias a esto, es muy duradero y duradero, no se decolora y durará mucho tiempo. El diseño funcional y estético lo hace ideal para baños modernos y tradicionales. El lavabo wablates se puede colocar directamente sobre la encimera. Muy bien compuesta con sobres de madera, piedra o acero.
    Especificaciones
    • Finish:  nero
      Material:  ceramic
      Installation method:  countertop/standing
      Width [mm]:  396
      Length [mm]:  597
      Height [mm]:  111
      Depth [mm]:  88
      Without overflow:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCDS_NU6S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario