Publique sus productos
TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm
Deante

TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm

Traducido por Google,
Solo en showrooms seleccionados Marca polaca Más modelos de una serie Fácil de mantener limpio - garantía: 10 años (lavabo), 2 años (consola) - lavabo adaptado a monomando - lavabo equipado con rebosadero
Especificaciones
  • Length:600 mm Width:500 mm Height:415 mm Total height:555 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCDTW6U6S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)555
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)29.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps