Publique sus productos
Flush button, for concealed systems - slim
Flush button, for concealed systems - slim
Flush button, for concealed systems - slim
    Deante

    Flush button, for concealed systems - slim

    Traducido por Google,
    El pulsador de descarga Deante es muy discreto y al mismo tiempo decorativo. El elegante acabado hace que encaje tanto en el diseño de interiores como en el estilo escandinavo o minimalista. Tiene dos modos de funcionamiento: para aclarado mayor y menor agua, lo que reduce notablemente la factura por este medio. El botón está diseñado para montarse en bastidores empotrados. El elemento es muy delgado, lo que hace que casi vaya con la superficie de la pared.
    Especificaciones
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Button type:  duple
      Width [mm]:  165
      Length [mm]:  247
      Depth [mm]:  5.5
      applied working force < 20 N:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCST_051P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario