Publique sus productos
Correo, Granite shower tray rectangular 100x90 cm
Correo, Granite shower tray rectangular 100x90 cm
Correo, Granite shower tray rectangular 100x90 cm
    Deante

    Correo, Granite shower tray rectangular 100x90 cm

    Traducido por Google,
    Una moderna bandeja de granito creada y producida íntegramente en Polonia. Tiene alta resistencia al impacto, diferencias de temperatura o decoloración. Si tienes pensado equipar tu baño para largos años, has llegado a un buen momento. El mantenimiento de la limpieza facilita la hidrofobicidad, la superficie plana y la máscara de drenaje. El agua fluye libremente, dejando un sedimento de piedra. ¡No puedes olvidarte de la apariencia! La piscina infantil de granito se adaptará a todos los baños modernos. Forma rectangular, que es ideal para la instalación o baños más grandes. Tamaño 100x90cm.
    Especificaciones
    • Finish:  metallic grey
      Material:  granite
      Shape:  rectangular
      Width [mm]:  900
      Length [mm]:  1000
      Height [mm]:  35
      Installation method:  directly on the spout, on the floor level, on the construction material support
      Drain diameter:  90
      possibility to cut to size:  Yes
      hydrophobicity:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKQR_S45B
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha