Publique sus productos
Jasmin Plus, Acrylic shower tray rectangular 120x80 cm
Jasmin Plus, Acrylic shower tray rectangular 120x80 cm
    Deante

    Jasmin Plus, Acrylic shower tray rectangular 120x80 cm

    Traducido por Google,
    La bandeja de acrílico blanco se fabricó con los mejores materiales probados en laboratorio. Se caracteriza por una alta durabilidad, mantiene el color y brillo originales. El producto es fácil de montar. Las dificultades también no mantienen limpia una superficie plana. La ventaja indudable del plato de ducha acrílico es que se calienta rápidamente, lo que se traduce en comodidad de uso. Solo un momento de trabajo de rociado, y obtendrá superficies agradablemente cálidas para sus pies. Forma rectangular, que es ideal para la instalación o baños más grandes. Tamaño 120x80cm.
    Especificaciones
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Shape:  rectangular
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  1200
      Height [mm]:  140
      Depth [mm]:  30
      Installation method:  on the floor level
      Drain diameter:  90
      antibacterial:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKTJ_044B
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha