Publique sus productos
Jasmin, Shower wall walk-in
Jasmin, Shower wall walk-in
    Deante

    Jasmin, Shower wall walk-in

    Traducido por Google,
    La pared de la ducha Walk-in es un complemento perfecto para la puerta de la ducha o una propuesta propia para cada baño moderno. Se puede montar directamente sobre el acristalamiento o de forma tradicional con una piscina infantil. El vidrio transparente de vidrio templado permite cualquier disposición de la habitación y su aumento óptico. Toda la estructura está rigidizada por barandilla regulada. La pared de la ducha también es muy fácil de limpiar, gracias al revestimiento hidrofóbico Active Cover. Facilita la circulación del agua, por lo que no crea manchas y no incrusta asentamientos de piedra.
    Especificaciones
    • Finish:  nero
      Width [mm]:  100
      Height [mm]:  195
      Glass finish:  transparent
      Active cover:  Yes
      rails:  adjustable stiffening the cabin
      Installation without shower tray possible:  Yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKTJ_N30R
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha

    Disponibilidad en regiones

    Europa