Publique sus productos
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 110 cm
Kerria Plus, Shower wall / walk-in 110 cm
    Deante

    Kerria Plus, Shower wall / walk-in 110 cm

    Traducido por Google,
    La pared de la ducha Walk-in es un complemento perfecto para la puerta de la ducha o una propuesta propia para cada baño moderno. Se puede montar directamente sobre el acristalamiento o de forma tradicional con una piscina infantil. El vidrio transparente de vidrio templado permite cualquier disposición de la habitación y su aumento óptico. Toda la estructura está rigidizada por barandilla regulada. La pared de la ducha también es muy fácil de limpiar, gracias al revestimiento hidrofóbico Active Cover. Facilita la circulación del agua, por lo que no crea manchas y no incrusta asentamientos de piedra. El elemento tiene 110 cm de ancho.
    Especificaciones
    • Finish:  chrome
      Width [mm]:  1100
      Height [mm]:  2000
      Glass finish:  transparent
      Glass thickness [mm]:  6
      Active cover:  Yes
      Side dimension [mm]:  1085
      Railing length [mm]:  1062
      Masking of assembly elements:  Yes
      Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
      rails:  adjustable stiffening the cabin
      Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
      Installation without shower tray possible:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKTS_031P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosCabins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas