Publique sus productos
Kerria Plus, Shower door 120 cm - hinged
Kerria Plus, Shower door 120 cm - hinged
    Deante

    Kerria Plus, Shower door 120 cm - hinged

    Traducido por Google,
    Las puertas de ducha minimalistas se pueden utilizar tanto para cabinas como para alcobas. El cristal transparente hace que la habitación parezca ópticamente más grande. El acabado clásico confiere al baño un aspecto elegante. También tenemos en cuenta la seguridad de los miembros del hogar, por eso sometemos el vidrio a un proceso de templado, que lo hace más duro, flexible y duradero. La puerta de la ducha también está cubierta con Active Cover, que tiene propiedades hidrofóbicas. No hay manchas antiestéticas y la limpieza es mucho menos frecuente. El elemento tiene 80 cm de ancho. La puerta de la ducha es plegable. Se caracterizan por un funcionamiento muy silencioso, gracias a un sello magnético que facilita el cierre. Las bisagras quedan a ras del cristal, lo que es especialmente importante en la construcción de huecos.
    Especificaciones
    • Finish:  chrome
       Width [mm]:  1200
       Height [mm]:  2000
       Glass finish:  transparent
       Glass thickness [mm]:  6
       Active cover:  Yes
       installation:  to be completed with KTS doors, to be completed with KTS walk-in
       Masking of assembly elements:  Yes
       Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
       rails:  adjustable stiffening the cabin
       Holders:  with safety
       Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
       Reversible doors:  Yes
       Silent closing:  Yes
       Installation without shower tray possible:  Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKTSU045P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosCabins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas