Publique sus productos
CYNIA Concealed shower set
Deante

CYNIA Concealed shower set

Traducido por Google,
  • Ducha de mano de 1 función
  • Flexo ducha acero extensible 1500 mm
  • Brazo de ducha de 325 mm
  • mezclador con desviador, cartucho de 35 mm
  • ducha fija redonda de acero con un diámetro de 300 mm
  • conexión angular de manguera de ducha integrada con soporte de ducha de mano
Especificaciones
    • Mixer type: flush-mounted
    • Connecion thread: 1/2 "
Especificaciones técnicas
  • Referencianac_09bp
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText