Publique sus productos
Temisto, Concealed shower set
Deante

Temisto, Concealed shower set

Traducido por Google,
El conjunto de ducha empotrado dispone de todas las piezas necesarias para un equipamiento de ducha. La alta calidad de los materiales usados, probados repetidamente en condiciones de laboratorio, garantiza la ausencia de problemas. El diseño moderno y el acabado elegante son llamativos, y el montaje oculto amplía ópticamente el espacio. La solución minimalista te hace ganar un lugar por ejemplo en un estante adicional para cosméticos o colgador. Como resultado, hará que toda una habitación sea más fácil y rápida.
Especificaciones
  • MIXER
    Mixer type: mixer, two-handle
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)

    SPOUTS

    Spout type: swivel
    Range of shower/ bath spout [mm]: 384

    SHOWER HEAD

    Shape: round
    Material: brass
    Diameter [mm]: 250
    Anti-calc: yes
    Number of functions: 1

    HAND SHOWERS

    Number of functions: 1
    Anti-calc: yes
    Stream type: rain

    HOSES

    Length [mm]: 1500
    Braid type: double braided
    Braid material: stainless steel
    Anti-twist: 2

    ANGULAR CONNECTION

    Finish: chrome
    Connection type: for the hose with hand shower holder
    Shape: round
    Material: brass
    Connection thread: yes
    Concealed mounting: yes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNAC_09QT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas