Publique sus productos
Arnika, Concealed shower set
Arnika, Concealed shower set
Arnika, Concealed shower set
Arnika, Concealed shower set
    Deante

    Arnika, Concealed shower set

    Traducido por Google,
    El conjunto de ducha empotrado dispone de todas las piezas necesarias para un equipamiento de ducha. La alta calidad de los materiales usados, probados repetidamente en condiciones de laboratorio, garantiza la ausencia de problemas. El diseño moderno y el acabado elegante son llamativos, y el montaje oculto amplía ópticamente el espacio. La solución minimalista te hace ganar un lugar por ejemplo en un estante adicional para cosméticos o colgador. Como resultado, hará que toda una habitación sea más fácil y rápida.
    Especificaciones
    • MIXER
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: concealed
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      SPOUTS
      Spout type: still
      Range of shower/ bath spout [mm]: 325
      SHOWER HEAD
      Shape: round
      Material: steel 304, brass
      thickness: 55
      Diameter [mm]: 300
      Anti-calc: yes
      Number of functions: 1
      Stream type: rain
      Quick response time for turning the water on and off: yes
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 1
      Anti-calc: yes
      Stream type: rain
      HOSES
      Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Braid material: PVC
      Anti-twist: 1
      ANGULAR CONNECTION
      Finish: nero
      Connection type: for the hose with hand shower holder
      Shape: round
      Material: brass
      Connection thread: yes
      Concealed mounting: yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNAC_N9QP
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario