Publique sus productos
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
Arnika, Shower column, with shower mixer
    Deante

    Arnika, Shower column, with shower mixer

    Traducido por Google,
    Un chubasquero cómodo permite movimientos libres en la ducha, ya que no es necesario tener el teléfono en la mano. Las formas clásicas y el acabado moderno hacen que esté bellamente presente en baños industriales escandinavos, pero también en interiores más tradicionales. El revestimiento duradero y duradero es resistente a las salpicaduras y al choque térmico. La ropa impermeable se mantiene fácilmente en una limpieza impecable gracias al sistema Anti-Calc. Precipitado de piedra del agua. Estás maldito con boquillas de silicona con una mano. El conjunto incluye un mezclador de ducha. Cada vez puede elegir la fuente de salida de agua y elegirlas según las necesidades actuales. La batería tiene un acabado elegante y acorde con el resto de la colección y con una gabardina propia.
    Especificaciones
    • SHOWER COLUMN
      Finish: gold
      mixer: yes
      Flow class: 15≤ S <20 (15 - 19.9) l/min
      Rain head height adjustment: yes
      Bar height adjustment: 825-1210 mm
      SHOWER HEAD
      Shape: round
      Material: brass
      thickness: 57
      Diameter: 250 mm
      Anti-calc: yes
      Number of functions: 1
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 3
      Anti-calc: yes
      Stream type: rain, mixed, hydromassage
      HOSES
      Length:
      1500 mm
      Braid type: not applicable
      Braid material: PVC
      Anti-twist: 1
      MIXER
      Mixer type: mixer, two-handle
      Check valves: yes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNAC_Z1QK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-15
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario