Publique sus productos
Vital, Wall-mounted seat foldable
Vital, Wall-mounted seat foldable
Vital, Wall-mounted seat foldable
    Deante

    Vital, Wall-mounted seat foldable

    Traducido por Google,
    Un asiento de pared es una muy buena solución para personas mayores o con restricciones de tráfico. Le permite utilizar libremente los auriculares de ducha. Después de terminar el baño fácilmente para llegar a la posición de pie, porque el ángulo de flexión de la rodilla está cerca de un ángulo simple. El asiento de pared está fabricado con material de primera calidad y acabados estéticos. Está bien compuesto de habitaciones modernas y tradicionales. El asiento se pliega para que los demás miembros de la casa puedan utilizar el baño según sus propias necesidades.
    Especificaciones
    • Finish:  brown
      Surface type:  not applicable
      Material:  composite, aluminium
      Height [mm]:  107
      Width [mm]:  300
      Depth [mm]:  305
      Load [kg]:  130
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNIV_451P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

    Disponibilidad en regiones

    Europa