Publique sus productos
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
Bathroom vanity, with countertop
    Deante

    Bathroom vanity, with countertop

    Traducido por Google,
    Sistema Push to open - apertura de cajones presionando el frontal, Cajones SlowMotion con extensión total, Excepcional durabilidad gracias a los barnices UV adecuados, Muebles listos para usar sin necesidad de montaje, Calidad pulida con cuidado del medio ambiente.
    Especificaciones
    • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: white Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: shine Installation method: wall-mounted Dedicated type of washbasin: countertop Width [mm]: 800 Height [mm]: 520 Depth [mm]: 470 Number of drawers: 2 Drawer opening: push-to-open system Full drawer extension: Yes Drawer with a soft-close system: Yes An additional layer of varnish on the countertop: Yes Waste trap housing: Yes Countertop: Yes Assembled furniture: Yes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSDI_6B81
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)570
    • Ancho (mm)530
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Diseñado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros