Publique sus productos
Bathroom tower
Deante

Bathroom tower

Traducido por Google,
Sistema Push to open - apertura de cajones presionando el frontal., Durabilidad excepcional gracias a los barnices UV adecuados, Muebles listos para usar sin necesidad de montaje, Calidad pulida con cuidado del medio ambiente.
Especificaciones
  • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: white Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: shine Installation method: wall-mounted Width [mm]: 350 Height [mm]: 1600 Depth [mm]: 350 Number of shelves: 5 Shelf adjustment: Yes Assembled furniture: Yes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSDI_6SL1
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1650
  • Ancho (mm)390
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros