Publique sus productos
Apex Hallway Lockers - 1 Tier - 48"
Apex Hallway Lockers - 1 Tier - 48"
Apex Hallway Lockers - 1 Tier - 48"
Apex Hallway Lockers - 1 Tier - 48"
    DeBourgh

    Apex Hallway Lockers - 1 Tier - 48"

    Traducido por Google,

    ¿Cansado de reemplazar los casilleros cada tres años? ¡Tenemos una solución para su problema de reemplazo de casilleros! Calidad insuperable: los casilleros APEX Hallway de DeBourgh son ideales para lugares donde los casilleros sufren un gran abuso. Estos casilleros pueden construirse lo suficientemente resistentes como para soportar los entornos más duros.

    Simplemente no hay duda al respecto. Los casilleros Angle Iron de DeBourgh son los casilleros más fuertes, más seguros y más duraderos disponibles, ¡y punto! Entonces, cuando necesite esa fuerza y durabilidad en el pasillo, elija los casilleros para pasillo APEX de DeBourgh.

    ¡Contáctanos hoy para más información!




    Especificaciones
    • Locker Construction:

      • 1" x 1" x 1/8" Continuous Angle Iron Frames
      • All-welded construction
      • Sturdy angle iron or 14 ga. formed steel doors
      • Sloped top made of 18 ga. steel (optional)
      • 3", five knuckle hinge welded to door and frame
      • Variety of ventilation styles
      • Dependable latching systems
      • 14 ga. steel closed base
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty
      • Popular university and college lockers

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,16,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      15                         12,16,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      18                         16,18,22,24               15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      24                         18,22,24                     24,30,36,48,54,60,72,84

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaapex-lockers-1tier-48
    • Familia de productoHallway Lockers
    • Grupo de productosApex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniClass Metal Lockers