Publique sus productos
Core Hallway Lockers - 6 Tier - 72"
Core Hallway Lockers - 6 Tier - 72"
Core Hallway Lockers - 6 Tier - 72"
    DeBourgh

    Core Hallway Lockers - 6 Tier - 72"

    Traducido por Google,

    El casillero CORE de DeBourgh es la solución perfecta cuando necesita un casillero resistente y duradero para el pasillo, pero no requiere la resistencia de un producto de hierro angular. Este casillero totalmente soldado está construido con chapa de acero laminado en frío y cuenta con una elegante bisagra continua que recorre toda la altura de la puerta.

    Al igual que los demás productos de almacenamiento de DeBourgh, el casillero CORE Hallway resistirá toda una vida de uso. Además, los casilleros CORE ofrecen una variedad de opciones de cierre y ventilación para satisfacer sus necesidades específicas.

    ¡Contáctanos hoy para más información!




    Especificaciones
    • Locker Construction:

      • One-piece (Unibody) side frame and locker front
      • All-welded body with no rivets, screws, or bolts
      • 16-gauge steel end for maximum durability and 18-gauge intermediate partitions
      • Standard double panel door
      • High security Sentry III latch with no moving parts or multi-point Sentry II lift latch
      • Four-sided continuous door strike for maximum security and strength
      • Optional fire and waste column
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,15,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60

      15                         12,15,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60

      18                         15,18,22,24               15,18,20,24,30,36,48,54,60

      24                         18,22,24                     24,30,36,48,54,60

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacore-lockers-6tier-72
    • Familia de productoHallway Lockers
    • Grupo de productosCore
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniClass Metal Lockers