Publique sus productos
Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"
Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"
Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"
    DeBourgh

    Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"

    Traducido por Google,

    DeBourgh Manufacturing Co. ofrece los sistemas de almacenamiento y casilleros más seguros, duraderos y de la más alta calidad en el mercado actual. Nuestro casillero TA-50 es el original y se especificó con el Cuerpo de Ingenieros. Además, DeBourgh ofrece entregas 100 % a tiempo.

    Construidos en los EE. UU. con características y materiales probados en el tiempo, nuestros casilleros de almacenamiento de equipo militar TA-50 brindan un rendimiento inigualable para sus necesidades de almacenamiento de servicio pesado.

    DeBourgh ha entregado más de 50 000 unidades de casilleros TA-50 en los últimos 5 años. Se han realizado pedidos para Fort Hood, Fort Drum, Fort Bliss, Fort Carson y Fort Riley, por nombrar algunos.

    Con un equipo de trabajadores siderúrgicos dedicados disponibles, DeBourgh puede construir y almacenar grandes cantidades de unidades TA-50 por día, para entregas a tiempo.

    Además, DeBourgh es reconocida como una empresa de fabricación de la zona HUB por la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (Número de certificación 22941).

    ¡Contáctanos hoy para más información!




    Especificaciones
    • DeBourgh TA-50 gear storage lockers offer the following features:

      • 1" x 1" continuous angle iron frames
      • All-welded construction
      • 45 cu. ft. of storage space for equipment or uniforms
      • Expanded metal sides provide 73% ventilation per square inch
      • Solid sheet, 18-gauge backs welded to frames of sides and intermediate partitions
      • 16-gauge shelves with maximum 200 lb. weight limit
      • Closed 4" high, 14-gauge welded steel base
      • Open air circulation for easy visual inspection of contents
      • The most secure latching mechanism available
      • Accessories available, including aluminum number plate and clothes rod
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      36                         18, 24, 42                    78, 96

      42                         18, 24, 42                    78, 96


    Especificaciones técnicas
    • Referenciata-50-gear-lockers-1tier-96
    • Familia de productoMilitary Gear Lockers
    • Grupo de productosTA-50
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniClass Metal Lockers