Publique sus productos
101619 Toilet seat
DELABIE

101619 Toilet seat

Traducido por Google,
Juego completo de prelavado sin grifo, apto para uso intensivo en cocinas profesionales. Mezclador monomando de repisa de doble orificio con distancia entre ejes de 180 mm e incluye: - Cabezales de válvula con mecanismos reforzados y palancas de control ergonómicas. - Conexiones de entrada descentradas con conectores M1/2". Rociador manual negro con chorro ajustable y caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433010). Rociador manual antical y boquilla resistente a impactos. Manguera flexible negra reforzada de grado alimentario de 0,95 m de longitud. Columna de latón de 19 mm. Soporte de pared ajustable. Guía de resorte de acero inoxidable. 30 años de garantía. Estos modelos de prelavado se pueden instalar cerca del salpicadero.
Especificaciones técnicas
  • Referencia101619
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)12
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)435
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica