Publique sus productos
5490N Corner shower grab bar with vertical bar, anti-bacterial white Nylon
5490N Corner shower grab bar with vertical bar, anti-bacterial white Nylon
5490N Corner shower grab bar with vertical bar, anti-bacterial white Nylon
    DELABIE

    5490N Corner shower grab bar with vertical bar, anti-bacterial white Nylon

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo para ducha de esquina de dos paredes con barra vertical, para personas con movilidad reducida, Ø 32 mm. Puede usarse como barra de apoyo y para ayudar al usuario a mantenerse erguido. Facilita y asegura la entrada y el movimiento en la ducha. Puede usarse como barra de ducha añadiendo un soporte para alcachofa y/o jabonera. Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano. Admite un asiento de ducha extraíble (se pide por separado). Puede instalarse con el soporte vertical a la izquierda o a la derecha. Apto para uso intensivo en lugares públicos o en el sector sanitario. Poliamida (nailon) de alta resistencia: con núcleo de acero reforzado de 2 mm con tratamiento anticorrosivo. Superficie uniforme y no porosa para un fácil mantenimiento e higiene. Buena resistencia a productos químicos y a la limpieza. Tratamiento anti-UV. Tacto cálido. Espacio de 38 mm entre la barra y la pared: el mínimo espacio impide el paso del antebrazo entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Fijaciones ocultas mediante una placa de 6 orificios, Ø 73 mm. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón. Dimensiones: 1150 x 750 x 750 mm. Probado a más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Garantía de 30 años. Marcado CE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5490N
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessibility
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1223
    • Ancho (mm)790
    • Profundidad (mm)783
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4469
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica