Publique sus productos
102419 Slimline toilet seat lid
DELABIE

102419 Slimline toilet seat lid

Traducido por Google,
Asiento de inodoro con tapa. Fabricado en Duroplast. Bisagras de acero inoxidable 304. Diseño estilizado. Color negro. Para modelos de inodoro BCN. Incluye elementos de fijación. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia102419
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)46
  • Ancho (mm)368
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalDuroplast
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1414
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica